Axes de portail série PEL Afag

Découvrez la précision et la fiabilité des axes de portail PEL Afag. S’intégrant en toute transparence aux systèmes d’automatisation industrielle, ces solutions offrent des performances et une durabilité exceptionnelles. Dotés d’une technologie avancée, les axes de portail PEL excellent dans la gestion des tâches de déplacement linéaire précis, garantissant une productivité optimale dans diverses applications. Doté d’une conception compacte et de capacités à grande vitesse, le PEL d’Afag assure un mouvement efficient et précis dans les environnements exigeants. Faites confiance à la commande précise et fiable du mouvement linéaire des axes de portail PEL Afag qui vous offriront les performances nécessaires à votre configuration d’automatisation.

Your selection:
    PEL20-060
    PEL20-060-2S
    PEL20-080-SL
    PEL20-080-SL-2S
    PEL20-130
    PEL20-130-2S
    PEL20-140-SL
    PEL20-140-SL-2S
    PEL20-190
    PEL20-190-2S
    PEL20-210-SL
    PEL20-210-SL-2S
    PEL20-270-SL
    PEL20-270-SL-2S
    PEL20-290
    PEL20-290-2S
    PEL20-370-SL
    PEL20-370-SL-2S
    PEL20-400
    PEL20-400-2S
    PEL20-470
    PEL20-470-2S
    PEL20-480-SL
    PEL20-480-SL-2S
    PEL20-550-SL
    PEL20-550-SL-2S
    PEL20-560
    PEL20-560-2S
    PEL20-640-SL
    PEL20-640-SL-2S
    60 mm
    80 mm
    130 mm
    140 mm
    190 mm
    210 mm
    270 mm
    290 mm
    370 mm
    400 mm
    470 mm
    480 mm
    550 mm
    560 mm
    640 mm
    4.8 m/s
    6.8 m/s
    15 N
    31 N
    137 N
    67 N
    1 - 10 de 30 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Type
    Longueur de course
    Vitesse maxi
    Force constante
    Force de pointe
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    50444484

    Afag Axes de portail série PEL20-SL 50444484

    TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
    PEL20-080-SL80 mm6.8 m/s15 N67 N
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50444485

    Afag Axes de portail série PEL20-SL 50444485

    TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
    PEL20-140-SL140 mm6.8 m/s15 N67 N
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50444486

    Afag Axes de portail série PEL20-SL 50444486

    TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
    PEL20-210-SL210 mm6.8 m/s15 N67 N
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50444487

    Afag Axes de portail série PEL20-SL 50444487

    TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
    PEL20-270-SL270 mm6.8 m/s15 N67 N
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50444488

    Afag Axes de portail série PEL20-SL 50444488

    TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
    PEL20-370-SL370 mm6.8 m/s15 N67 N
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50444489

    Afag Axes de portail série PEL20-SL 50444489

    TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
    PEL20-550-SL550 mm6.8 m/s15 N67 N
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50444490

    Afag Axes de portail série PEL20-SL 50444490

    TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
    PEL20-640-SL640 mm6.8 m/s15 N67 N
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50444491

    Afag Axes de portail série PEL20 50444491

    TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
    PEL20-06060 mm4.8 m/s31 N137 N
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50444492

    Afag Axes de portail série PEL20 50444492

    TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
    PEL20-130130 mm4.8 m/s31 N137 N
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50444493

    Afag Axes de portail série PEL20 50444493

    TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
    PEL20-190190 mm4.8 m/s31 N137 N
    AJOUTER À LA LISTE