Afag Axes de portail série PEL20-SL 50444489

Référence:

AVENTICS-50444489

Portal axis PEL20-550-SL

Spécifications

TypePEL20-550-SL
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Course H550 mm
Poids net5.55 kg
Poids déplacé0.8 kg
EntraînementMoteur linéaire, électrique
Vitesse maxi6.8 m/s
Force permanente15 N
Force de pointe67 N
Répétabilité+/- 0.05 mm
Répétabilité avec système de mesure de déplacement externe+/- 0.02 mm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture4x douille de centrage Ø 8 x 3,5, Graisseur à cuvette 90° M6
AccessoiresSystème de mesure de déplacement externe PEL20, Kit de raccords VS 516, Écrou en T M5, Câble de moteur-M16, Régulateur C11xx-1S, Jeu de connecteurs pour C1xxx-1S, Convertisseur USB-RS232 pour régulateur, Bloc d’alimentation S01-72/500, monophasé
Autre accessoire possibleCâbles de moteur supplémentaires, Régulateurs supplémentaires, Blocs d’alimentation supplémentaires, Console dans le programme de supports, Goulotte de câbles sur demande