Afag Préhenseur universel UG 25 50030771

Référence:

AFAG-50030771

Visualisez les caractéristiques
Universal gripper UG 25 NN

Spécifications

Grille de fixation30 x 30 mm
Trous de fixation4,3 mm
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PM5
Diamètre de vérin25 mm
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Poids net0.384 kg
Consommation d’air/cycle0.0552 L
Temps de préhension0.05 s
Durée de fermeture = poids du doigt0.20 s = 250 g, 0.05 s = 150 g, 0.03 s = -
Force de préhension ouvrante334 N
Force de préhension fermante300 N
Poids admissible max. par doigt de préhension250 g
Course d’ouverture2 x 6 mm
Répétabilité+/- 0.02 mm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø 7 x 3, 2x vis de montage M4x35, 4x vis de montage M4x55
AccessoiresINI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1, INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1