Pinces universelles Afag série UG

Size
Découvrez la polyvalence et la fiabilité des pinces universelles Afag UG. Conçues pour une intégration transparente dans votre système d’automatisation, ces pinces offrent des performances exceptionnelles dans la manipulation d’une large gamme d’objets. La construction robuste et les caractéristiques avancées des pinces UG garantissent une préhension précise et des résultats constants dans une multitude d’applications industrielles. Faites confiance à l’expertise d’Afag, à la technologie innovante et à des solutions de préhension efficaces et fiables pour répondre à vos défis d’automatisation les plus exigeants.

1 - 6 de 6 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Type
Grille de fixation
Force de préhension ouvrante
Force de préhension fermante
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
50030771

Afag Préhenseur universel UG 25 50030771

TypeGrille de fixationForce de préhension ouvranteForce de préhension fermante
UG 25 NN30 x 30 mm334 N300 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50030772

Afag Préhenseur universel UG 25 50030772

TypeGrille de fixationForce de préhension ouvranteForce de préhension fermante
UG 25 NC30 x 30 mm268 N366 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50030773

Afag Préhenseur universel UG 25 50030773

TypeGrille de fixationForce de préhension ouvranteForce de préhension fermante
UG 25 NO30 x 30 mm407 N227 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50032661

Afag Pince universelle UG 20 50032661

TypeGrille de fixationForce de préhension ouvranteForce de préhension fermante
UG 20 NN20 x 20 mm178 N150 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50032663

Afag Pince universelle UG 20 50032663

TypeGrille de fixationForce de préhension ouvranteForce de préhension fermante
UG 20 NC20 x 20 mm139 N188 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50032664

Afag Pince universelle UG 20 50032664

TypeGrille de fixationForce de préhension ouvranteForce de préhension fermante
UG 20 NO20 x 20 mm226 N105 N
AJOUTER À LA LISTE