Afag Pince universelle UG 20 50032661

Référence:

AFAG-50032661

Visualisez les caractéristiques
Universal gripper UG 20 NN

Spécifications

Grille de fixation20 x 20 mm
Trous de fixation3,2 mm
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PM5
Diamètre de vérin20 mm
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Poids net0.43 kg
Consommation d’air/cycle0.0239 L
Temps de préhension0.03 s
Durée de fermeture = poids du doigt0.20 s = 150 g, 0.05 s = 100 g, 0.03 s = 80 g
Force de préhension ouvrante178 N
Force de préhension fermante150 N
Poids admissible max. par doigt de préhension150 g
Course d’ouverture2 x 4 mm
Répétabilité+/- 0.02 mm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø 5 x 2,5, 2x vis de montage M3x30, 4x vis de montage M3x50
AccessoiresINI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1, INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1
Autre accessoire possibleINI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NO-M8x1, INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO