Afag Axes télescopiques série SA-3 50113773

Référence:

AVENTICS-50113773

Base module SA-3-050

Spécifications

TypeSA-3-050
Diamètre de broche10 mm
Pas de vis10
Ø arbre d’entraînement6 mm
Température de service min.10 °C
Température de service max.40 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Course H50 mm
Poids net1.35 kg
Poids déplacé0.6 kg
Poids engrenage0.25 kg
Poids moteur0.6 kg
Niveau de bruit65 dB (A)
Couple d’entraînement max.0.17 Nm
Inertie de masse broche9.58 g cm²
EntraînementServo AC
Indice de protectionIP30
Vitesse maxi1 m/s
Accélération max. m/s225 m/s²
Force de pointe100 N
Système de mesureResolver
Répétabilité+/- 0.01 mm
Position de montageIndifférent