Axes télescopiques série SA Afag

Les axes télescopiques Afag SA sont conçus pour garantir une précision et des performances durables, ainsi qu’une intégration transparente dans vos systèmes d’automatisation. Dotée de fonctionnalités avancées et d’une construction robuste, la série SA garantit un fonctionnement fiable et efficace dans une multitude d’applications industrielles. Que ce soit pour un positionnement précis ou un actionnement rapide, les axes télescopiques Afag offrent la polyvalence et la fiabilité nécessaires pour optimiser vos processus. Améliorer vos opérations grâce à l’axe télescopique SA Afag.

Your selection:
    SA-1-050
    SA-1-050-FL
    SA-1-100
    SA-1-100-FL
    SA-1-150
    SA-1-150-FL
    SA-3-050
    SA-3-050-FL
    SA-3-100
    SA-3-100-FL
    SA-3-150
    SA-3-150-FL
    SA-6-100
    SA-6-100-FL
    SA-6-200
    SA-6-200-FL
    SA-6-300
    SA-6-300-FL
    50 mm
    100 mm
    150 mm
    200 mm
    300 mm
    100 N
    150 N
    200 N
    300 N
    50 N
    600 N
    0.3 m/s
    0.5 m/s
    0.6 m/s
    1 m/s
    1.2 m/s
    1.5 m/s
    1 - 10 de 18 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Type
    Longueur de course
    Force de pointe
    Vitesse maxi
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    50113773

    Afag Axes télescopiques série SA-3 50113773

    TypeLongueur de courseForce de pointeVitesse maxi
    SA-3-05050 mm100 N1 m/s
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50113781

    Afag Axes télescopiques série SA-3 50113781

    TypeLongueur de courseForce de pointeVitesse maxi
    SA-3-100100 mm100 N1 m/s
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50113798

    Afag Axes télescopiques série SA-6 50113798

    TypeLongueur de courseForce de pointeVitesse maxi
    SA-6-100100 mm200 N1.5 m/s
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50113800

    Afag Axes télescopiques série SA-6 50113800

    TypeLongueur de courseForce de pointeVitesse maxi
    SA-6-200200 mm200 N1.5 m/s
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50113804

    Afag Axes télescopiques série SA-6 50113804

    TypeLongueur de courseForce de pointeVitesse maxi
    SA-6-300300 mm200 N1 m/s
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50249011

    Afag Axes télescopiques série SA-1 50249011

    TypeLongueur de courseForce de pointeVitesse maxi
    SA-1-05050 mm50 N1.2 m/s
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50249013

    Afag Axes télescopiques série SA-1 50249013

    TypeLongueur de courseForce de pointeVitesse maxi
    SA-1-100100 mm50 N1.2 m/s
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50249014

    Afag Axes télescopiques série SA-1 50249014

    TypeLongueur de courseForce de pointeVitesse maxi
    SA-1-150150 mm50 N1.2 m/s
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50251726

    Afag Axes télescopiques série SA-3 50251726

    TypeLongueur de courseForce de pointeVitesse maxi
    SA-3-150150 mm100 N1 m/s
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50471882

    Afag Axes télescopiques série SA-1 50471882

    TypeLongueur de courseForce de pointeVitesse maxi
    SA-1-050-FL50 mm150 N0.3 m/s
    AJOUTER À LA LISTE