Afag Axes télescopiques série SA-6 50113800

Référence:

AVENTICS-50113800

Base module SA-6-200

Spécifications

TypeSA-6-200
Diamètre de broche12.7 mm
Pas de vis25,4
Ø arbre d’entraînement8 mm
Température de service min.10 °C
Température de service max.40 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Course H200 mm
Poids net3.65 kg
Poids déplacé1.32 kg
Poids engrenage0.44 kg
Poids moteur1.57 kg
Niveau de bruit65 dB (A)
Couple d’entraînement max.0.85 Nm
Inertie de masse broche52.19 g cm²
EntraînementServo AC
Indice de protectionIP30
Vitesse maxi1.5 m/s
Accélération max. m/s225 m/s²
Force de pointe200 N
Système de mesureResolver
Répétabilité+/- 0.01 mm
Position de montageIndifférent