Afag Axes de portail série PDZ-200 50228209

Référence:

AVENTICS-50228209

Portal axis PDZ-200-XXX

Spécifications

TypePDZ-200
Température de service min.10 °C
Température de service max.40 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Ø arbre creux55 mm
Course maxi5260 mm
Poids net35.6 kg
Poids déplacé11.8 kg
Poids +100 mm course2.5 kg
Section profilé l x H200 x 114 mm
Longueur de moduleH + 662 mm
Largeur de courroie dentée100 mm
Taille des rainures en bas/sur les côtés12/8 mm
Écart entre les rainures en bas150 mm
Nombre guidages linéaires2
Couple de rotation178.3 Nm
Indice de protectionIP30
Constante d’avance280 mm/U
Vitesse maxi5 m/s
Accélération max. m/s250 m/s²
Force périphérique max.4000 N
Répétabilité+/- 0.05 mm
Position de montageIndifférent