Axes de portail Afag série PDZ

Les axes de portail PDZ de pointe d’Afag offrent une automatisation linéaire de haut niveau. Conçus pour assurer précision et fiabilité, ces produits s’intègrent en toute transparence à votre système, offrant ainsi une efficience et une exactitude inégalées. Doté de matériaux durables de haute qualité et d'une technologie de pointe, le PDZ d'Afag garantit un mouvement linéaire régulier et fiable, ainsi qu’une productivité optimisée lors de vos processus d’automatisation.

Your selection:
    PDZ-128
    PDZ-160
    PDZ-200
    3 m/s
    5 m/s
    1 - 3 de 3 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Type
    Vitesse maxi
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    50228209

    Afag Axes de portail série PDZ-200 50228209

    TypeVitesse maxi
    PDZ-2005 m/s
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50245033

    Afag Axes de portail série PDZ-160 50245033

    TypeVitesse maxi
    PDZ-1605 m/s
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50394896

    Afag Axes de portail série PDZ-128 50394896

    TypeVitesse maxi
    PDZ-1283 m/s
    AJOUTER À LA LISTE