Afag Axes de portail série PDZ-160 50245033

Référence:

AVENTICS-50245033

Portal axis PDZ-160-XXX

Spécifications

TypePDZ-160
Température de service min.10 °C
Température de service max.40 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Ø arbre creux40 mm
Course maxi3650 mm
Poids net20.8 kg
Poids déplacé6.8 kg
Poids +100 mm course1.62 kg
Section profilé l x H160 x 90 mm
Longueur de moduleH + 574 mm
Largeur de courroie dentée80 mm
Taille des rainures en bas/sur les côtés8/6 mm
Écart entre les rainures en bas120 mm
Nombre guidages linéaires2
Couple de rotation114.1 Nm
Indice de protectionIP30
Constante d’avance224 mm/U
Vitesse maxi5 m/s
Accélération max. m/s250 m/s²
Force périphérique max.3200 N
Répétabilité+/- 0.05 mm
Position de montageIndifférent