Afag Modules de levage série HM 10 50287741

Référence:

AVENTICS-50287741

Stroke module HM 10/25

Spécifications

TypeHM 10/25
Grille de fixation30 x 30 mm
Filet de fixationM4
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PM3
Diamètre de vérin10 mm
Force du piston entrante35 N
Force du piston sortante47 N
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Fluide air comprimé filtré10 - 40 µm
Course H25 mm
Poids net0.64 kg
Charge utile max. autorisée0.9 kg cm²
Consommation d’air/cycle0.016 L
Niveau de bruit< 65 dB (A)
Équilibrage de charge (LA)8.8 N
Répétabilité+/- 0.01 mm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø 7 x 3, 2x vis de montage M4x8, 2x vis de montage M4x12, 2x rondelle M4, 2x amortisseur SD M6x0,5 -3, 2x douille de butée ASH M8x1 -1
AccessoiresRaccord d’air comprimé coudé M3x0,5, Raccord d’air comprimé droit M3x0,5, INI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1
Autre accessoire possibleINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1