Modules de levage série HM Afag
Afag Modules de levage série HM 10 50287740
| Longueur de course | Équilibrage de charge (LA) | Consommation d'air | Charge utile max. | Type |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 N | 0.007 L | 1.2 kg cm² | HM 10/10 |
Afag Modules de levage série HM 10 50287741
| Longueur de course | Équilibrage de charge (LA) | Consommation d'air | Charge utile max. | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 8.8 N | 0.016 L | 0.9 kg cm² | HM 10/25 |
Afag Modules de levage série HM 16 50287742
| Longueur de course | Équilibrage de charge (LA) | Consommation d'air | Charge utile max. | Type |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 30 N | 0.028 L | 4 kg cm² | HM 16/16 |
Afag Modules de levage série HM 16 50287743
| Longueur de course | Équilibrage de charge (LA) | Consommation d'air | Charge utile max. | Type |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 25 N | 0.069 L | 3 kg cm² | HM 16/40 |
Afag Modules de levage série HM 25 50287744
| Longueur de course | Équilibrage de charge (LA) | Consommation d'air | Charge utile max. | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 70 N | 0.104 L | 10 kg cm² | HM 25/25 |
Afag Modules de levage série HM 25 50287745
| Longueur de course | Équilibrage de charge (LA) | Consommation d'air | Charge utile max. | Type |
|---|---|---|---|---|
| 64 mm | 70 N | 0.266 L | 9 kg cm² | HM 25/64 |