Afag Modules de levage série HM 16 50287743

Référence:

AVENTICS-50287743

Stroke module HM 16/40

Spécifications

TypeHM 16/40
Grille de fixation30 x 30 mm
Grille de fixation alternative48 x 48 mm
Filet de fixationM4
Filet de fixation alternatifM6
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PM5
Diamètre de vérin16 mm
Force du piston entrante103 N
Force du piston sortante120 N
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Fluide air comprimé filtré10 - 40 µm
Course H40 mm
Poids net1.32 kg
Charge utile max. autorisée3 kg cm²
Consommation d’air/cycle0.069 L
Niveau de bruit< 65 dB (A)
Équilibrage de charge (LA)25 N
Répétabilité+/- 0.01 mm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø9x4, 2x vis de montage M6x16, 2x rondelle M6, 2x douille de butée ASH M10x1 -2, 2x amortisseur SD M8x1 -5