Afag Modules de levage série HM 25 50287745

Référence:

AVENTICS-50287745

Stroke module HM 25/64

Spécifications

TypeHM 25/64
Grille de fixation48 x 48 mm
Filet de fixationM6
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PG1/8
Diamètre de vérin25 mm
Force du piston entrante247 N
Force du piston sortante295 N
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Fluide air comprimé filtré10 - 40 µm
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Course H64 mm
Poids net2.66 kg
Charge utile max. autorisée9 kg cm²
Consommation d’air/cycle0.266 L
Niveau de bruit< 65 dB (A)
Équilibrage de charge (LA)70 N
Répétabilité+/- 0.01 mm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø9x4, 2x vis de montage M6x16, 2x douille de butée ASH M16x1 -1, 2x rondelle M6, 2x amortisseur SD M12x1 -1