Afag Axes de portail série PDZ-128 50394896

Référence:

AVENTICS-50394896

Portal axis PDZ-128-XXX

Spécifications

TypePDZ-128
Température de service min.10 °C
Température de service max.40 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Ø arbre creux32 mm
Course maxi1700 mm
Poids net10.7 kg
Poids déplacé3.4 kg
Poids +100 mm course0.95 kg
Section profilé l x H128 x 75 mm
Longueur de moduleH + 433 mm
Largeur de courroie dentée65 mm
Taille des rainures en bas/sur les côtés6/5 mm
Écart entre les rainures en bas96 mm
Nombre guidages linéaires2
Couple de rotation65.5 Nm
Indice de protectionIP30
Constante d’avance175 mm/U
Vitesse maxi3 m/s
Accélération max. m/s230 m/s²
Force périphérique max.2340 N
Répétabilité+/- 0,05 mm
Position de montageIndifférent