Afag Chariot électrique ES30 50425973

Référence:

AVENTICS-50425973

Electro slide ES30-50-SL

Spécifications

TypeES30- 50-SL
Grille de fixation48 x 48 mm
Filet de fixationM6
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Course H50 mm
Poids net3.1 kg
Poids déplacé1.3 kg
Tension nominale72 V DC
EntraînementMoteur linéaire, électrique
Indice de protectionIP30
Vitesse maxi3.2 m/s
Accélération max. m/s280 m/s²
Force permanente51 N
Force de pointe255 N
Constante de force17 N/A
Répétabilité+/- 0.05 mm
Répétabilité avec système de mesure de déplacement externe+/- 0.02 mm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø9x4, 4x vis de montage M6x20
AccessoiresMagSpring sur le côté/à l’avant, Système de mesure de déplacement externe ES30, Câble de moteur-M23, Régulateur C1xxx-1S, Jeu de connecteurs pour C1xxx-1S, Convertisseur USB-RS232 pour régulateur, Bloc d’alimentation S01-72/1000, triphasé, MTZ 45x2b support de module central, double