Diapositive électro Afag série ES30

Les produits ES30 d’Afag représentent une percée en matière de technologie du déplacement linéaire qui offre une ingénierie de précision et une fiabilité inégalée. Conçues pour une intégration transparente aux systèmes d’automatisation, ces solutions avancées offrent des performances exceptionnellement précises. La série ES30 garantit un déplacement linéaire régulier et efficace dans une large gamme d’applications industrielles, améliorant la productivité et réduisant les temps d’arrêt. Grâce à sa construction robuste et à ses caractéristiques innovantes, l’ES30 d’Afag peut optimiser vos procédés, améliorer les performances globales et favoriser la réussite de vos projets d’automatisation.

1 - 10 de 16 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Type
Longueur de course
Vitesse maxi
Force constante
Force de pointe
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
50425973

Afag Chariot électrique ES30 50425973

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
ES30- 50-SL50 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50425974

Afag Chariot électrique ES30 50425974

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
ES30- 100-SL100 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50425975

Afag Chariot électrique ES30 50425975

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
ES30-100100 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50425976

Afag Chariot électrique ES30 50425976

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
ES30- 200-SL200 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50425977

Afag Chariot électrique ES30 50425977

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
ES30-200200 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50425978

Afag Chariot électrique ES30 50425978

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
ES30-300300 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50425979

Afag Chariot électrique ES30 50425979

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
ES30-400400 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50425980

Afag Chariot électrique ES30 50425980

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
ES30-500500 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50595429

Afag Chariot électrique ES30-2S 50595429

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
ES30-50-SL-2S50 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50595430

Afag Chariot électrique ES30-2S 50595430

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
ES30-100-SL-2S100 mm3.2 m/s51 N255 N
AJOUTER À LA LISTE