Spécifications
| Type | ES30- 100-SL |
| Grille de fixation | 48 x 48 mm |
| Filet de fixation | M6 |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 50 °C |
| Température de stockage min. | 0 °C |
| Température de stockage max. | 50 °C |
| Humidité de l’air | < 90 % |
| Course H | 100 mm |
| Poids net | 3.5 kg |
| Poids déplacé | 1.6 kg |
| Tension nominale | 72 V DC |
| Entraînement | Moteur linéaire, électrique |
| Indice de protection | IP30 |
| Vitesse maxi | 3.2 m/s |
| Accélération max. m/s2 | 80 m/s² |
| Force permanente | 51 N |
| Force de pointe | 255 N |
| Constante de force | 17 N/A |
| Répétabilité | +/- 0.05 mm |
| Répétabilité avec système de mesure de déplacement externe | +/- 0.02 mm |
| Position de montage | Indifférent |
| Inclus dans la fourniture | 2x douille de centrage Ø9x4, 4x vis de montage M6x20 |
| Accessoires | MagSpring sur le côté/à l’avant, Système de mesure de déplacement externe ES30, Câble de moteur-M23, Régulateur C1xxx-1S, Jeu de connecteurs pour C1xxx-1S, Convertisseur USB-RS232 pour régulateur, Bloc d’alimentation S01-72/1000, triphasé, MTZ 45x2b support de module central, double |