Afag Préhenseur rotatif série DG 20 50432971

Référence:

AVENTICS-50432971

Rotary gripper DG 20

Spécifications

TypeDG 20
Grille de fixation38 mm
Pression de service mini/maxi6 +/- 1 bar
Raccord pneumatique PM5
Température de service min.10 °C
Température de service max.40 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Course de mors2 x 6 mm
Poids net0.64 kg
Charge utile max. autorisée3.5 kg cm²
Force de préhension60 N
Diamètre de vérin préhenseur20 / 6 mm
Diamètre de vérin rotation25 / 6 mm
Interrogation détection rotation0°/180° ou 90°
Interrogation détection préhenseurOuvert
Angle de rotation180°
Temps mini de pivotement 180°0.26 s
Niveau de bruit54 dB (A)
Répétabilité+/- 0.03 mm
Précision de l’angle+/- 0.05°
Couple de rotation0.55 Nm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø8x3,5, 2x vis de montage 6 pans creux M5x16, 2x vis de montage M5x45, 2x Vis de blocage M3x3, 4x Vis de blocage M5x4