Préhenseur rotatif Afag série DG

Size
Voir le catalogue
Les pinces rotatives Afag de la série DG offrent des performances élevées et des séquences de mouvement précises pour les systèmes d’automatisation. Elles assurent une intégration optimale ainsi que des mouvements de préhension et de rotation fluides, tout en garantissant un fonctionnement fiable dans un large éventail d’applications industrielles.
Avec la DG-W, Afag élargit sa gamme de pinces rotatives grâce à une variante unique. Cette version se distingue par une tête de préhension inclinée à 90°, permettant de combiner les fonctions de préhension, rotation et basculement au sein d’un seul module compact.
Grâce à leur conception compacte et efficace, toutes les variantes de la série DG optimisent l’utilisation de l’espace disponible, tout en contribuant à une productivité accrue et à une amélioration des fonctionnalités des machines. Leurs caractéristiques techniques avancées garantissent des performances précises et répétables, faisant de ces pinces rotatives une solution idéale pour les applications d’automatisation les plus exigeantes.
Faites passer vos applications d’automatisation au niveau supérieur avec la technologie Afag et établissez de nouvelles références en matière de fiabilité, d’efficacité et de performance des solutions d’automatisation.

1 - 5 de 5 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Type
Grille de fixation
Raccordo pneumatico P
Force de préhension
Charge utile max.
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
50294010

Afag Préhenseur rotatif série DG 16 50294010

TypeGrille de fixationRaccordo pneumatico PForce de préhensionCharge utile max.
DG 1630 mmM335 N0.5 kg cm²
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50407663

Afag Série DG 16 pince rotative, position zéro 90° 50407663

TypeGrille de fixationRaccordo pneumatico PForce de préhensionCharge utile max.
DG 16-90°30 mmM335 N0.5 kg cm²
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50432971

Afag Préhenseur rotatif série DG 20 50432971

TypeGrille de fixationRaccordo pneumatico PForce de préhensionCharge utile max.
DG 2038 mmM560 N3.5 kg cm²
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50452096

Afag Série DG 20 pince rotative, position zéro 90° 50452096

TypeGrille de fixationRaccordo pneumatico PForce de préhensionCharge utile max.
DG 20-90°38 mmM560 N3.5 kg cm²
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50453081

Afag Préhenseur rotatif série DG 16-W 50453081

TypeGrille de fixationRaccordo pneumatico PForce de préhensionCharge utile max.
DG 16-W30 mmM327 N1.5 kg cm²
AJOUTER À LA LISTE