Afag Chariot électrique ES12 50433804

Référence:

AVENTICS-50433804

Electro slide ES12-100

Spécifications

TypeES12-100
Grille de fixation30 x 30 mm
Filet de fixationM4
Filet de fixation alternatifM3
Température de service min.10 °C
Température de service max.40 °C
Température de stockage min.10 °C
Température de stockage max.40 °C
Humidité de l’air< 90 %
Course H100 mm
Poids net0.44 kg
Poids déplacé0.199 kg
Tension nominale< 75 V DC
EntraînementMoteur linéaire, électrique
Indice de protectionIP30
Vitesse maxi2.5 m/s
Accélération max. m/s230 m/s²
Force permanente3.6 N
Force de pointe10.7 N
Constante de force6.43 N/A
Répétabilité+/- 0.02 mm
Position de montageHorizontale
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø 7 x 3, 4x vis de montage M4x22
AccessoiresAdaptateur ES8/12 LinMot, Câble de moteur-M16, Régulateur C1xxx-1S, Jeu de connecteurs pour C1xxx-1S, Convertisseur USB-RS232 pour régulateur
Autre accessoire possibleCâbles de moteur supplémentaires, Régulateurs supplémentaires