Diapositives électro Afag série ES12

Découvrez la précision et la polyvalence des produits Afag ES12 pour vos besoins de contrôle du déplacement linéaire. Conçus avec une technologie de pointe, ces actionneurs offrent des performances fiables et efficaces dans les systèmes d’automatisation industrielle. Avec sa conception compacte et ses capacités à grande vitesse, l’Afag ES12 excelle dans la gestion de tâches de déplacement linéaire précis, garantissant une productivité optimale dans diverses applications. Profitez d’un fonctionnement fluide et d’une efficacité accrue grâce aux actionneurs Afag ES12, améliorant les performances d’automatisation grâce à des solutions de contrôle du déplacement linéaire fiables et précises. Améliorez votre configuration d’automatisation grâce aux performances éprouvées d’Afag ES12 pour un contrôle précis et fiable du déplacement linéaire en milieu industriel.

1 - 3 de 3 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
 类型
行程
最大速度
持久力
峰值功率
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
50433802

Afag Chariot électrique ES12 50433802

 类型行程最大速度持久力峰值功率
ES12-2020 mm2 m/s3.6 N10.7 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50433803

Afag Chariot électrique ES12 50433803

 类型行程最大速度持久力峰值功率
ES12-6060 mm2.2 m/s3.6 N10.7 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50433804

Afag Chariot électrique ES12 50433804

 类型行程最大速度持久力峰值功率
ES12-100100 mm2.5 m/s3.6 N10.7 N
AJOUTER À LA LISTE