Module de rotation intelligent Afag série SREH-50 IOL

Le module de rotation intelligent SREH-50 IOL d’Afag est une solution de pointe pour le contrôle précis des mouvements rotatifs dans les systèmes d’automatisation. Conçu avec des fonctionnalités intuitives et des technologies de pointe, ce module offre des performances et une polyvalence inégalées. Le SREH-50 IOL est équipé d’une fonctionnalité E/S intégrée. Il assure une communication transparente et simplifie l’intégration avec d’autres composants de votre installation d’automatisation. Sa conception compacte et sa construction robuste garantissent un fonctionnement fiable dans les environnements industriels exigeants. Qu’il soit utilisé dans des applications de sélection, d’indexage rotatif ou de manipulation des matériaux, le module de rotation intelligent Afag SREH-50 IOL offre une précision et une efficacité exceptionnelles, tout en améliorant vos processus d’automatisation grâce à une commande intelligente et fiable du mouvement rotatif.

Your selection:
    SREH-50-IOL
    SREH-50-IOL-DP
    38 x 38 mm
    24 V DC
    1 - 2 de 2 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Type
    Grille de fixation
    Tension de service des équipements
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    50503985

    Afag Module de rotation intelligent série SREH-50 IOL 50503985

    TypeGrille de fixationTension de service des équipements
    SREH-50-IOL38 x 38 mm24 V DC
    3 150,32 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    50596230

    Afag Module de rotation intelligent Afag série SREH-50 IOL 50596230

    TypeGrille de fixationTension de service des équipements
    SREH-50-IOL-DP38 x 38 mm24 V DC
    AJOUTER À LA LISTE