Afag Module de rotation intelligent série SREH-50 IOL 50503985

Référence:

AVENTICS-50503985

3 150,32 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Smart rotary module SREH-50-IOL

Spécifications

TypeSREH-50-IOL
Grille de fixation38 x 38 mm
Grille de fixation arrière38 x 38 mm
Grille de fixation bride20 x 20, 30 x 30, 38 mm
Grille de fixation côté38 mm
Filet de fixationM3 / M4 / M5
Température de service min.10 °C
Température de service max.35 °C
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Poids propre0.6 kg
Charge utile max. radiale1350 N
Charge utile axiale max.1350 N
Régime de ralenti640/716 min
Niveau de bruit< 65 dB (A)
Ø arbre creux8.5 mm
Régime nominal480 1/min
Couple d’inertie de masse max.0.0015 kg cm²
Tension de service des équipements24 V DC
Courant nominal3 A
Courant max.5 A
Multi-tour sans courantAnneau à LED