ASCO™ 327 Électrovanne 3/2

La série 327 d'ASCO est une gamme de vannes pilotes à haut débit qui ne nécessitent aucune pression de service minimale. Leur construction à clapet équilibré permet des débits élevés à des niveaux de puissance minimaux, ce qui en fait la solution idéale pour les centrales électriques, les raffineries et les usines de traitement de produits chimiques. Les bagues mobiles en PTFE et les joints en PTFE renforcé au graphite réduisent la friction et éliminent l’adhérence, pour une durée de vie exceptionnelle.

1 - 10 de 42 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Actionnement
Fréquence
Matériau du corps
Certifications
Classe de bobine
Min Operating Press. (Light Oil)
Pression de service maximale (eau)
Orifice/raccord de pression
Produit
Pression de service minimale (eau)
Pression de service maximale (air)
Température ambiante minimale
Pression de service minimale (air)
Max Operating Press. (Light Oil)
Température ambiante maximale
Orifice
Type de produit
Matériau des joints
Diamètre de tuyauterie/orifices
Fonction de la vanne
Puissance
Tension
Livraison rapide disponible
Disponibilité
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
8327A606

ASCO 8327A606 Solenoid Valve

ActionnementFréquenceMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Acier inoxydable
No Image Available For Product
8327A608

ASCO 8327A608 Solenoid Valve

ActionnementFréquenceMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Acier inoxydable
No Image Available For Product
8327A609

ASCO 8327A609 Solenoid Valve

ActionnementFréquenceMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
No Image Available For Product
8327A610

ASCO 8327A610 Solenoid Valve

ActionnementFréquenceMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Acier inoxydable
No Image Available For Product
8327A620

ASCO 8327A620 Solenoid Valve

ActionnementFréquenceMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Acier inoxydable
No Image Available For Product
8327A646

ASCO 8327A646 Solenoid Valve

ActionnementFréquenceMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Acier inoxydable
No Image Available For Product
8327A648

ASCO 8327A648 Solenoid Valve

ActionnementFréquenceMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Acier inoxydable
No Image Available For Product
8327B001

ASCO 8327B001 Solenoid Valve

ActionnementFréquenceMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Laiton
No Image Available For Product
8327B002

ASCO 8327B002 Solenoid Valve

ActionnementFréquenceMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Acier inoxydable
No Image Available For Product
8327B012

ASCO 8327B012 Solenoid Valve

ActionnementFréquenceMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Acier inoxydable