Vanne proportionnelle MotorFlowD série 610 d’ASCO™
Spécifications
| Pilotage de vannes | Motorisé, proportionnel |
| Diamètre de conduite/raccordement | 6,4 mm |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP |
| Fonction | 2/2 fermé normalement |
| Débit | De 1,73 à 5,19 Kv |
| Normes/réglementations | IP65, RoHS, CEI 60529 (indice de protection) |
| Environnement d’exploitation | Intérieur |
| Produit | Air, gaz inerte, fuel léger, eau |