Spécifications
| Pilotage de vanne | Bobine |
| Matériau du corps | Plastiques techniques |
| Produit | Air, gaz neutre |
| Diamètre de conduite/raccordement | M5 |
| Type d’orifice | Bride |
| Fonction | 2 voies - 2/2 Normalement fermé ; 2/2 Normalement ouvert |
| Débit | De 0,04 à 0,2 Kv |
| Tension | 12 CC, 24 CC, 6 CC |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Du vide jusqu’à 10,3 bar |
| Environnement d’exploitation | |
| Normes/réglementations | ATEX Zone 2-22 |