ASCO™ 8316H304 Solenoid Valve

ASCO 8316H304 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 DC
    24 DC
    125 DC
    125 DC Battery Charging
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    NPT Body Connection
    Screw terminals
    5 Day
    Same Day
    LP3
    Solenoid Valve
    0.55 W
    0.7 W
    0.75 W
    NPT
    Class F - DC Surge Suppression
    Class H - High temperature
    Air service at (-40 degrees)
    Junction box
    1 - 10 de 39 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Actionnement
    Tension
    Classification des zones
    Type de raccordement
    Disponibilité
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8316H304DC12/DCD

    ASCO EF8316H304DC12/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde12 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 167,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EF8316H304DC24/DCD

    ASCO EF8316H304DC24/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde24 VccSame Day
    1 167,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EF8316H304MBDC12/DCD

    ASCO EF8316H304MBDC12/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    12 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 215,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EF8316H304VDC12/DCD

    ASCO EF8316H304VDC12/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    12 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 257,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EF8316H304VDC24/DCD

    ASCO EF8316H304VDC24/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde24 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 257,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EF8316H304VMBDC12/DCD

    ASCO EF8316H304VMBDC12/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde12 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 305,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EF8316H304VMBDC24/DCD

    ASCO EF8316H304VMBDC24/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde24 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 305,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EFHT8316H304MBDC125/DCD

    ASCO EFHT8316H304MBDC125/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde125 DC Battery Charging|125 DCAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 291,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EFHT8316H304VDC125/DCD

    ASCO EFHT8316H304VDC125/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde125 DC Battery Charging|125 DCAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 333,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EFHT8316H304VMBDC125/DCD

    ASCO EFHT8316H304VMBDC125/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde125 DC|125 DC Battery ChargingAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 381,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE