PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EFHT8316H304MBDC125/DCD

Référence:

Asco-EFHT8316H304MBDC125/DCD

1 291,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 5/8 3NC BRASS 0.7 /H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325110
Coil ClassH
Coil Number238914-935-D
Watt Rating0.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 0.7/H DC