ASCO™ EF8553A001MSAC120/60D

Référence:

Asco-EF8553A001MSAC120/60D

621,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 3/4 2 NC Aluminum 11.6/F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number266762-902-D
Voltage & Frequency120 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 1/2 4W ALUM 6.3/F AC