Distributeur à tiroir ASCO™ série 553

La série 553 d'ASCO est une gamme de distributeurs compacts parfaitement adaptés à la régulation de l'air ou de gaz inertes dans des environnements difficiles. La conception unique des distributeurs combine des joints en T rigides et des joints toriques souples qui assurent une fermeture étanche testée, une résistance à la saleté et la fiabilité sur plusieurs millions de cycles. La série 551 est équipée de corps en aluminium anodisé, laiton et acier inoxydable avec des raccordements BSP et NPT 1/2". Elle est adaptée aux conditions difficiles courantes dans les applications des secteurs des produits chimiques, du raffinage et de l'agro-alimentaire, ainsi que dans le process des sciences de la vie.

Your selection:
    Solenoid
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    FT
    Solenoid Valve
    1/2"
    NPT
    4 way
    12 DC
    24 AC
    24 DC
    110 AC
    120 AC
    6.3 W
    5 Day
    1 - 10 de 29 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    执行器
    频率
    阀体材质
    认证
    线圈绝缘等级
    产品类型
    介质
    密封材质
    最低环境温度
    接口尺寸
    最大工作压力(空气)
    最小工作压力(空气)
    孔板
    最大工作压力(水)
    最高环境温度
    压力口
    功能
    电压
    功率
    快速交货
    可用性
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC110-120/50D

    ASCO EF8553A001MSAC110-120/50D

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    Solénoïde50 HzAluminumFT
    621,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC110/50D

    ASCO EF8553A001MSAC110/50D

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    Solénoïde50 HzAluminumFT
    621,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC120/50D

    ASCO EF8553A001MSAC120/50D

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    Solénoïde50 HzAluminumFT
    621,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC120/60,110/50D

    ASCO EF8553A001MSAC120/60,110/50D

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    Solénoïde50/60 HzAluminumFT
    621,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC120/60D

    ASCO EF8553A001MSAC120/60D

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    Solénoïde60 HzAluminumFT
    621,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSDC24/DCD

    ASCO EF8553A001MSDC24/DCD

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    SolénoïdeAluminumFT
    621,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    NF8553A313.24/DC

    ASCO NF8553A313.24/DC

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    NF8553A322.24/DC

    ASCO NF8553A322.24/DC

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    NF8553A413.24/DC

    ASCO NF8553A413.24/DC

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    NF8553A417.115/50

    ASCO NF8553A417.115/50

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    AJOUTER À LA LISTE