PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EMG353A044.24/DC

Référence:

Asco-EMG353A044.24/DC

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1" (DN25)-ORIFICE: 27,0-ALUMINIUM-RESILIENT: TPC-ET-11,2 W-COIL CLASS: F-II2GExebmbIICGb/II2DExtbIIICDb-T3-IP66/67

Spécifications

Body MaterialLight Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)19.65 / 17.00
Function2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeG 1 (ISO 228/1)
Product TypeSolenoid Valve
Valve ActuationSolenoid - Pilot Operated
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)0 - 8 bar
Product Weight0.65 kg
Coil ClassF
Min to Max Ambient Temperature-20 - 85 °C
Min to Max Fluid Temperature-20 - 85 °C
Orifice Size27 mm
Voltage24 Volts DC
Mounting BracketsOPTIONAL
Watt Rating11.2 W