Vérin à tirant AVENTICS™ série 167

Voir le catalogue
La série 167 d’AVENTICS est un vérin à tirant robuste pour les environnements difficiles, conforme à la norme ISO 6431.

1 - 10 de 68 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
Disponibilité
Raccordement d’air comprimé
Exigences relatives à l’environnement
Industrie
Pression de service maximale
Extension de la force du piston
Rétraction de la force du piston
Filetage de tige de piston
Product Series
Type de racleur
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
1670202000

AVENTICS Vérin à tirant ISO 6431, Série 167 1670202000

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
25 mm25 mmamortissement pneumatique réglablepiston avec aimant
305,97 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1670205000

AVENTICS Vérin à tirant ISO 6431, Série 167 1670205000

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
25 mm50 mmamortissement pneumatique réglablepiston avec aimant
309,26 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1670208000

AVENTICS Vérin à tirant ISO 6431, Série 167 1670208000

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
25 mm80 mmamortissement pneumatique réglablepiston avec aimant
313,28 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1670210000

AVENTICS Vérin à tirant ISO 6431, Série 167 1670210000

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
25 mm100 mmamortissement pneumatique réglablepiston avec aimant
316,01 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1670212000

AVENTICS Vérin à tirant ISO 6431, Série 167 1670212000

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
25 mm125 mmamortissement pneumatique réglablepiston avec aimant
319,30 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1670216000

AVENTICS Vérin à tirant ISO 6431, Série 167 1670216000

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
25 mm160 mmamortissement pneumatique réglablepiston avec aimant
323,89 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1670220000

AVENTICS Vérin à tirant ISO 6431, Série 167 1670220000

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
25 mm200 mmamortissement pneumatique réglablepiston avec aimant
335,77 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1670225000

AVENTICS Vérin à tirant ISO 6431, Série 167 1670225000

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
25 mm250 mmamortissement pneumatique réglablepiston avec aimant
346,32 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1670302000

AVENTICS Vérin à tirant ISO 6431, Série 167 1670302000

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
32 mm25 mmamortissement pneumatique réglablepiston avec aimant
346,69 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1670305000

AVENTICS Vérin à tirant ISO 6431, Série 167 1670305000

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
32 mm50 mmamortissement pneumatique réglablepiston avec aimant
351,03 $US
AJOUTER À LA LISTE