AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 6431, Série 167 1670212000

Référence:

AVENTICS-1670212000

319,30 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
167-DA-025-0125-DM00SCWS0S

Spécifications

NormesISO 6431
Ø du piston25 mm
Course125 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6 bar
Force du piston entrante230 N
Force du piston sortante300 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.75 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement11 mm
Énergie d'amortissement2.3 J
Poids 0 mm course0.27 kg
Poids +10 mm course0.018 kg
Course maxi1500 mm
FluideAir comprimé