Vérins cylindriques en acier inoxydable AVENTICS™ série CSL-RD (ISO 6432)

Voir le catalogue
Le vérin AVENTICS série CSL-RD (ISO 6432) est un vérin rond en acier inoxydable, disponible en trois conceptions différentes : standard, aseptique et court. La série CSL-RD (ISO 6432) est dotée d’un profil lisse et d’une faible rugosité de surface en acier inoxydable, de graisse NSF-H1 et de joints conformes aux réglementations de la FDA. Elle est adaptée aux applications en contact avec les fluides alimentaires. En outre, les vérins sont certifiés conformément à la réglementation (CE) n° 1935/2004.

1 - 10 de 594 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
Disponibilité
Raccordement d’air comprimé
Caractéristiques du vérin
Exigences relatives à l’environnement
Industrie
Piston magnétique
Max Stroke
Pression de service maximale
Extension de la force du piston
Rétraction de la force du piston
Modification de la tige de piston
Filetage de tige de piston
Product Series
Type de racleur
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
R412020398

AVENTICS Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R412020398

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
16 mm25 mmÀ double effetamortissement élastique
170,69 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020399

AVENTICS Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R412020399

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
16 mm50 mmÀ double effetamortissement élastique
171,62 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020400

AVENTICS Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R412020400

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
16 mm80 mmÀ double effetamortissement élastique
172,73 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020401

AVENTICS Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R412020401

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
16 mm100 mmÀ double effetamortissement élastique
173,46 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020402

AVENTICS Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R412020402

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
16 mm125 mmÀ double effetamortissement élastique
174,41 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020403

AVENTICS Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R412020403

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
16 mm160 mmÀ double effetamortissement élastique
175,69 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020404

AVENTICS Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R412020404

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
16 mm200 mmÀ double effetamortissement élastique
177,18 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020405

AVENTICS Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R412020405

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
16 mm250 mmÀ double effetamortissement élastique
179,03 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020406

AVENTICS Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R412020406

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
16 mm320 mmÀ double effetamortissement élastique
181,63 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020407

AVENTICS Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R412020407

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
16 mm400 mmÀ double effetamortissement élastique
184,61 $US
AJOUTER À LA LISTE