Capteur de pression et de point de rosée AVENTICS™ de la série DS2

Le capteur de point de rosée à pression Aventics DS2 est un instrument extrêmement fiable et précis conçu pour mesurer la température du point de rosée dans les systèmes d’air comprimé. Ce capteur joue un rôle crucial en assurant la qualité de l’air dans les systèmes pneumatiques en détectant la teneur en humidité. En fournissant des données précises et en temps réel, le DS2 aide à prévenir les problèmes liés à l’humidité tels que la corrosion, le gel et le mauvais fonctionnement des équipements. Sa conception compacte et son intégration facile dans les systèmes existants en font un choix idéal pour assurer des performances optimales et prolonger la durée de vie des composants pneumatiques. L’Aventics DS2 est essentiel pour les applications exigeant des normes strictes en matière de qualité de l’air, contribuant à améliorer l’efficacité globale du système et la qualité du produit.

1 - 2 de 2 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
工业
测量范围
可用性
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
R412029179

AVENTICS Capteur de pression et de point de rosée série DS2 R412029179

工业测量范围可用性
Industrie-20 ... +50 °Ctd
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412029180

AVENTICS Capteur de pression et de point de rosée série DS2 R412029180

工业测量范围可用性
Industrie-80 ... +20 °Ctd
AJOUTER À LA LISTE