AVENTICS™ Capteur de pression et de point de rosée série DS2 R412029179
Référence:
Spécifications
| Plage de mesure du point de rosée sous pression | -20 ... +50 °Ctd |
| Précision | ±1 °C pour +50 à -20 °Ctd, ±2 °C pour -20 à -50 °Ctd, ± 3 °C at - 50 ... - 80 °Ctd |
| Pression de service min. | -1 bar |
| Pression de service maxi | 50 bar |
| Tension de service des équipements | 24 V CC, 10-36 V DC |
| Indice de protection | IP66 |
| Certificats | EMV selon la norme DIN EN 61326-1, UL (Underwriters Laboratories) |
| Température ambiante min. | -40 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Température min. du fluide | -20 °C |
| Température max. du fluide | 70 °C |
| Remarque | ideal 0...50 °C |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | M12 |
| Raccordement électrique, Nombre de pôles | à 5 pôles |
| Raccordement électrique, codage | Codage A |
| Signal de sortie | Modbus-RTU Interface (RS 485), IO-Link |
| Poids | 0.197 kg |
| Matériau boîtiers | Acier inoxydable |