Vérins compacts AVENTICS™ série KPZ

Voir le catalogue
L’AVENTICS KPZ est un vérin compact basé sur la norme largement utilisée NFE 49 004. Grâce à son dimensionnement, il offre de nombreuses variantes adaptées à une multitude d’applications.

Your selection:
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    5 mm
    10 mm
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    40 mm
    50 mm
    60 mm
    80 mm
    100 mm
    Double-acting
    Single-acting, extended without pressure
    Single-acting, retracted without pressure
    elastic cushioning
    G 1/8
    M5
    ATEX optional
    Industry standard
    piston with magnet
    10 bar
    12 N
    13 N
    25 N
    35 N
    43 N
    82 N
    94 N
    105 N
    115 N
    127 N
    185 N
    198 N
    215 N
    234 N
    284 N
    309 N
    472 N
    507 N
    749 N
    792 N
    953 N
    1155 N
    1237 N
    1882 N
    1964 N
    3062 N
    3167 N
    4733 N
    4948 N
    12 N
    13 N
    25 N
    35 N
    43 N
    79 N
    82 N
    95 N
    105 N
    127 N
    148 N
    198 N
    215 N
    260 N
    309 N
    435 N
    507 N
    720 N
    792 N
    1110 N
    1237 N
    1827 N
    1837 N
    1964 N
    2969 N
    3167 N
    4639 N
    4948 N
    non-rotating, biplane
    non-rotating, with front plate
    single
    M10
    M10x1,25
    M12
    M12x1,25
    M16
    M16x1,5
    M20x1,5
    M4
    M6
    M8
    Standard Industry Scraper
    External thread
    Internal thread
    1 - 10 de 525 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Diamètre d’alésage
    Longueur de course
    Fonction des vérins
    Amortissement
    Disponibilité
    Raccordement d’air comprimé
    Exigences relatives à l’environnement
    Industrie
    Piston magnétique
    Max Stroke
    Pression de service maximale
    Extension de la force du piston
    Rétraction de la force du piston
    Modification de la tige de piston
    Filetage de tige de piston
    Product Series
    Racleur
    Type de racleur
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    0822390000

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ 0822390000

    Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
    16 mm5 mmÀ double effetamortissement élastique
    107,74 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0822390001

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ 0822390001

    Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
    16 mm10 mmÀ double effetamortissement élastique
    108,75 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0822390002

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ 0822390002

    Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
    16 mm15 mmÀ double effetamortissement élastique
    109,78 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0822390003

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ 0822390003

    Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
    16 mm20 mmÀ double effetamortissement élastique
    110,78 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0822390004

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ 0822390004

    Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
    16 mm25 mmÀ double effetamortissement élastique
    111,80 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0822390005

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ 0822390005

    Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
    16 mm30 mmÀ double effetamortissement élastique
    112,82 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0822390006

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ 0822390006

    Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
    16 mm40 mmÀ double effetamortissement élastique
    114,84 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0822390007

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ 0822390007

    Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
    16 mm50 mmÀ double effetamortissement élastique
    116,87 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0822390008

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ 0822390008

    Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
    16 mm60 mmÀ double effetamortissement élastique
    118,89 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0822390200

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ 0822390200

    Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
    16 mm5 mmÀ double effetamortissement élastique
    107,74 $US
    AJOUTER À LA LISTE