AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ 0822390003

Référence:

AVENTICS-0822390003

110,78 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
KPZ-DA-016-0020-004122411000020-B

Spécifications

NormesNFE 49004
Ø du piston16 mm
Course20 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM4
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante79 N
Force du piston sortante127 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.15 J
Course maxi200 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
Taille de particule max.50 µm