AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ 0822394208

Référence:

AVENTICS-0822394208

229,99 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
KPZ-DA-040-0060-004122411000000-B

Spécifications

NormesNFE 49004
Ø du piston40 mm
Course60 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante720 N
Force du piston sortante792 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.0.6 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.7 J
Course maxi300 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
Taille de particule max.50 µm