AVENTICS™ Série BCP 0822419004

Référence:

AVENTICS-0822419004

540,16 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BCP-SB-250-074-0NR-ST-G034

Spécifications

SouffletÀ 1 pli
Type de constructionVérin à soufflet avec couvercle
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air compriméG 3/4
Diamètre de couvercle161 mm
Angle d’inclinaison autorisé max.15 °
Course effective max.74 mm
Espace de montage radial min.265 mm
Hauteur de montage, min.51 mm
Hauteur de montage, maxi125 mm
Force min.9300 N
Force max.17300 N
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à50 °C
Pression6 bar
Poids2.3 kg
Matériau souffletCaoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Matériau couvercleAcier, chromé
Surface Couverclegalvanisé