Actionneurs à soufflet AVENTICS™ série BCP

Voir le catalogue
Les vérins AVENTICS série BCP sont des actionneurs à soufflet avec couvercles à bride fixe. Les soufflets sont fabriqués en caoutchouc naturel dans la version standard. La version résistante à la chaleur se distingue par des soufflets en caoutchouc épichlorhydrine (ECO) et la version résistante à la corrosion par des couvercles en acier inoxydable (V2A).

Your selection:
    1/4 NPT
    3/4 NPT
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/4
    double
    single
    triple
    10900 N
    12600 N
    13000 N
    13600 N
    14000 N
    14700 N
    14800 N
    153469.75 N
    17300 N
    19500 N
    20000 N
    20100 N
    33300 N
    34500 N
    35400 N
    36800 N
    49600 N
    50000 N
    52200 N
    52600 N
    5500 N
    55000 N
    5600 N
    6900 N
    7500 N
    8700 N
    17000 N
    17100 N
    19400 N
    20500 N
    2100 N
    2500 N
    26100 N
    27400 N
    27800 N
    28700 N
    30000 N
    3500 N
    35200 N
    4300 N
    4500 N
    5000 N
    6100 N
    6900 N
    7000 N
    7700 N
    8200 N
    8700 N
    9300 N
    109.98 mm
    110 mm
    50 mm
    51 mm
    54 mm
    70 mm
    72 mm
    75 mm
    76.96 mm
    77 mm
    78 mm
    83 mm
    100 mm
    105 mm
    125 mm
    130 mm
    140 mm
    155 mm
    158 mm
    160 mm
    165 mm
    180 mm
    195 mm
    205 mm
    230 mm
    240 mm
    260 mm
    265 mm
    270 mm
    299.97 mm
    300 mm
    305 mm
    330 mm
    385 mm
    394.97 mm
    395 mm
    85 mm
    Single-acting, retracted without pressure
    8 bar
    Bellow actuator with cover
    Epichlorohydrin rubber
    Natural rubber
    caoutchouc/butadiene caoutchouc
    Stainless Steel
    Steel, chrome-plated
    1 - 10 de 63 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Raccordement d’air comprimé
    Longueur de course
    Bellows
    Force maxi.
    Disponibilité
    Force mini.
    Hauteur d’installation max.
    Hauteur d’installation min.
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    0822419001

    AVENTICS Série BCP 0822419001

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 1/8À 1 pli5500 N
    369,49 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0822419002

    AVENTICS Série BCP 0822419002

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 1/4À 1 pli7500 N
    396,90 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0822419003

    AVENTICS Série BCP 0822419003

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 3/4À 1 pli13600 N
    433,41 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0822419004

    AVENTICS Série BCP 0822419004

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 3/4À 1 pli17300 N
    540,16 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0822419040

    AVENTICS Série BCP 0822419040

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 1/8À 2 plis5600 N
    500,01 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0822419041

    AVENTICS Série BCP 0822419041

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 1/4À 2 plis8700 N
    513,30 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0822419042

    AVENTICS Série BCP 0822419042

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 3/4À 2 plis13000 N
    593,86 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0822419043

    AVENTICS Série BCP 0822419043

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 3/4À 2 plis20000 N
    661,04 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1922161000

    AVENTICS Série BCP 1922161000

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 3/4À 2 plis14800 N
    593,86 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1923061000

    AVENTICS Série BCP 1923061000

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 3/4À 1 pli14700 N
    447,27 $US
    AJOUTER À LA LISTE