AVENTICS™ Série BCP 0822419041

Référence:

AVENTICS-0822419041

513,30 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BCP-DB-165-108-0NR-ST-G014

Spécifications

SouffletÀ 2 plis
Type de constructionVérin à soufflet avec couvercle
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Diamètre de couvercle108 mm
Angle d’inclinaison autorisé max.20 °
Course effective max.108 mm
Espace de montage radial min.180 mm
Hauteur de montage, min.72 mm
Hauteur de montage, maxi180 mm
Force min.3500 N
Force max.8700 N
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à50 °C
Pression6 bar
Poids1.5 kg
Matériau souffletCaoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Matériau couvercleAcier, chromé
Surface Couverclegalvanisé