AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ 0822490101

Référence:

AVENTICS-0822490101

124,77 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
KPZ-SA-016-0010-0031224110000200000000-B

Spécifications

NormesNFE 49004
Ø du piston16 mm
Course10 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementA simple effet, tige sortie sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM4
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante127 N
Force du piston sortante12 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.11 J
Poids 0 mm course0.07 kg
Poids +10 mm course0.014 kg
Course maxi25 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C