AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ 0822491102

Référence:

AVENTICS-0822491102

130,50 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
KPZ-SA-020-0015-0031224110000200000000-B

Spécifications

NormesNFE 49004
Ø du piston20 mm
Course15 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementA simple effet, tige sortie sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante198 N
Force du piston sortante13 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.15 J
Poids 0 mm course0.098 kg
Poids +10 mm course0.02 kg
Course maxi25 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C