AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484048

Référence:

AVENTICS-1834484048

7,61 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-VP-F_A-2+E-SCREW

Spécifications

Type de raccordementVis
Ø min. du câble raccordable4 mm
Ø max. du câble raccordable9.5 mm
Raccord électrique norméEN 175301-803, forme A, non blindé
CertificatsDéclaration de conformité CE, UKCA
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.90 °C
Courant max.0.416666667
Affectation des contacts2+E
Indice de protectionIP67
Tension de service des équipements300 V DC / 250 V AC
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageEN 175301-803, forme A
Raccordement électrique 1, nombre de pôles2+E
Sortie de câbleCoudé
Sortie de câble équerre90°
Couple de serrage de la vis de fixation0.4 Nm
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène
Seal materialNitrile butadiene rubber