Connecteurs de clapets AVENTICS™ série CON-VP

Voir le catalogue
La série CON-VP d’AVENTICS offre des connecteurs de vannes pour l’auto-assemblage qui sont utilisés pour raccorder diverses séries de vanne et de capteurs. La série est conforme à la norme EN 175301-803 et couvre les types de connecteur A, B, la norme industrielle B, C et la norme industrielle C.

1 - 10 de 19 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Nombre de fils
Blindage
Type d’accessoire
Raccordement électrique
Disponibilité
Cable Exit 1
Certifications
Type de raccordement
Type de connecteur
Contacts
Type de raccordement électrique
Industrie
Couleur du voyant LED
Température ambiante maximale
Température ambiante minimale
Nombre de pôles
Tension de service des équipements
Product Series
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
1834484048

AVENTICS Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484048

Nombre de filsBlindageType d’accessoireRaccordement électriqueDisponibilité
2+Enon blindéConnecteurs de distributeurEN 175301-803, forme A
7,61 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484050

AVENTICS Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484050

Nombre de filsBlindageType d’accessoireRaccordement électriqueDisponibilité
2+Enon blindéConnecteur de distributeur forme CEN 175301-803, forme C
8,97 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484051

AVENTICS Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484051

Nombre de filsBlindageType d’accessoireRaccordement électriqueDisponibilité
2+Enon blindéConnecteur de distributeur forme B industrieForme B Industrie
7,61 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484059

AVENTICS Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484059

Nombre de filsBlindageType d’accessoireRaccordement électriqueDisponibilité
3+Enon blindéConnecteurs de distributeurEN 175301-803, forme A
9,82 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484096

AVENTICS Connecteur de distributeur, série CON-VP, Forme B, 300 V DC / 250 V AC 1834484096

Nombre de filsBlindageType d’accessoireRaccordement électriqueDisponibilité
2+Enon blindéConnecteur de distributeur forme BEN 175301-803, forme B
10,78 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484101

AVENTICS Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484101

Nombre de filsBlindageType d’accessoireRaccordement électriqueDisponibilité
2+Enon blindéConnecteurs de distributeurEN 175301-803, forme A
24,02 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484102

AVENTICS Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484102

Nombre de filsBlindageType d’accessoireRaccordement électriqueDisponibilité
2+Enon blindéConnecteurs de distributeurEN 175301-803, forme A
30,24 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484103

AVENTICS Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484103

Nombre de filsBlindageType d’accessoireRaccordement électriqueDisponibilité
2+Enon blindéConnecteurs de distributeurEN 175301-803, forme A
30,24 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484104

AVENTICS Connecteur de distributeur, série CON-VP, Forme B, 24 V AC/DC 1834484104

Nombre de filsBlindageType d’accessoireRaccordement électriqueDisponibilité
2+Enon blindéConnecteur de distributeur forme BEN 175301-803, forme B
24,02 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484105

AVENTICS Connecteur de distributeur, série CON-VPP, Forme B, 115/230 V , LEDAC/DC 1834484105

Nombre de filsBlindageType d’accessoireRaccordement électriqueDisponibilité
2+Enon blindéConnecteur de distributeur forme BEN 175301-803, forme B
30,24 $US
AJOUTER À LA LISTE