AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VPP, Forme B, 115/230 V , LEDAC/DC 1834484105
Référence:
Spécifications
| Type de raccordement | Vis |
| Ø min. du câble raccordable | 4 mm |
| Ø max. du câble raccordable | 8 mm |
| Blindage | EN 175301-803, forme B, non blindé |
| Certificats | Déclaration de conformité CE, UKCA |
| Avec LED | Rouge |
| Température ambiante min. | -40 °C |
| Température ambiante max. | 90 °C |
| Courant max. | 1.5 A |
| Affectation des contacts | 2+E |
| Indice de protection | IP67 |
| Circuit de protection | Varistance |
| Tension de service des équipements | 115 V AC/DC |
| Raccordement électrique 1, type | Prise femelle |
| Raccordement électrique 1, taille du filetage | EN 175301-803, forme B |
| Raccordement électrique 1, nombre de pôles | 2+E |
| Sortie de câble | Coudé |
| Sortie de câble équerre | 90° |
| Couple de serrage de la vis de fixation | 0.4 Nm |
| Matériau boîtiers | Polyamide |
| Matériau joints | Caoutchouc au silicone |
| Seal material | Silicone caoutchouc |