AVENTICS™ Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, Forme A 1834484160

Référence:

AVENTICS-1834484160

33,64 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-VP-F_A-2+E-3000-PVC-OW-3

Spécifications

CâbleAvec câble
Tension de service CA maxi230 V CC
Tension de service CC, maxi230 V CA
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageForme A
Raccordement électrique 1, nombre de pôles2+E
Sortie de câble 1Coudé
Sortie de câble équerre90°
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Affectation des contacts2+E
Nombre de conducteurs3
Blindagenon blindé
Longueur câble L3 m
Indice de protectionIP67
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Section du conducteur0.75 mm²
Câble-Ø5.9 mm
Couple de serrage de la vis de fixation0.4 Nm
Poids0.2 kg
Matériau jointsCaoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Matériau gaine de câbleChlorure de polyvinyle (PVC)
Material cable sheathPolyvinyl chloride